-
50 mm
-
40 kg
Roda 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Nucli de roda de xapa d'acer, zincat cromat, banda de rodolament de goma grisa, no deixa petjada, coixinet de boles amb doble con
-
150 mm
-
100 kg
Roda 150 mm
Puretech, DIK150x32-Ø8
Nucli de roda de xapa d'acer, zincat cromat, banda de rodolament de goma grisa, no deixa petjada, coixinet de boles amb doble con
-
200 mm
-
205 kg
Roda 200 mm
Puretech, DVR200x50-Ø20
Nucli de roda de xapa d'acer, zincat cromat, banda de rodolament goma negra, no deixa petjada, coixinet de corrons
-
100 mm
-
70 kg
Roda 100 mm
Puretech, DIR100x30-Ø12
Nucli de roda de xapa d'acer, banda de rodolament de goma grisa, sense deixar petjada, coixinet de corrons
-
80 mm
-
70 kg
Roda 80 mm
Puretech, PVO080x35-Ø12
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma negra, boixa llisa
-
80 mm
-
70 kg
Roda 80 mm
Puretech, PVR080x35-Ø12
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma negra, coixinet de corrons
-
300 mm
-
250 kg
Roda 300 mm
Puretech, PVR300x50-Ø20
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma negra, coixinet de corrons
-
125 mm
-
100 kg
Roda 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL48
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma grisa, sense deixar petjada, coixinet de corrons
-
125 mm
-
80 kg
Roda 125 mm
Puretech, PIO125x32-Ø12
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodadura: goma massissa, gris sense deixar petjada, boixa llisa
-
125 mm
-
100 kg
Roda 125 mm
Puretech, PIP125x32-Ø8
Nucli de la roda de polipropleno. Banda de rodadura: Goma massissa de color gris que no deixa petjada, coixinet de boles a precisió.