Roda 80 mm
Puretech, PVO080x35-Ø12
Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de goma negra, boixa llisa
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 80 mm |
Ample de la roda | 35 mm |
Diàmetre de l'eix | 12 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
80 mm
Ample de la roda
35 mm
Diàmetre de l'eix
12 mm
Longitud de l'eix
44 mm
Capacitat de càrrega
70 kg
Cap. de càrrega estàtica
140 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Pes de la roda
0.151 kg
Duresa de la banda de rodolament
A 80 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Roda