Rodes giratòries 50 mm
Mono, 5020PJO050L51-10 RAL7035

EAN:
4031582439342

Roda giratòria, Suport de poliamida, amb forat per a admissió de fixacions especifiques per a mobles. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deixa rastre, boixa llisa

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 50 mm
Ample de la roda 18 mm
Forat passant 10 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

50 mm

Ample de la roda

18 mm

Forat passant

10 mm

Desplaçament

25 mm

Diàm.d. radi giratori

100 mm

Altura total

72 mm

Capacitat de càrrega

30 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Norma

EN_12528

Pes de la roda

0.052 kg

Radi giratori

50 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 87 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

accesoris

Accesoris

P41-38x38 / 10

platina de fixació

Accesoris

P41-65x65 / 10

platina de fixació

Accesoris

S70-10x15 / 10

Espiga roscada de coll hexagonal

Accesoris

S70-10x25 / 10

Espiga roscada de coll hexagonal

Accesoris

S70-10x35 / 10

Espiga roscada de coll hexagonal

Accesoris

S70-10x50 / 10

Espiga roscada de coll hexagonal

Accesoris

S73-10x78 / 10

Espiga roscada de coll rodó reblada.

Accesoris

B10-11x30 / 10

Espiga amb anell opressor

Accesoris

B10-10x22 / 10

Espiga amb anell opressor

Accesoris

B10-11x20 / 10

Espiga amb anell opressor

Accesoris

S70-8x15 / 10

Espiga roscada de coll hexagonal

Accesoris

P41-42x42 / 10

platina de fixació

Accesoris

B11-10x33 / 10

Espiga amb anell opressor

Accesoris

P40-60x60 / 10

platina de fixació

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre