Rodes giratòries 40 mm
Lumina, 5520POI040L51-8

EAN:
4031582317220

Roda giratòria, Suport de poliamida, amb forat per a admissió de fixacions especifiques per a mobles. Nucli de roda de polipropilè, boixa llisa

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 40 mm
Ample de la roda 6 mm
Forat passant 8 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

40 mm

Ample de la roda

6 mm

Forat passant

8 mm

Desplaçament

12 mm

Diàm.d. radi giratori

72 mm

Altura total

44 mm

Capacitat de càrrega

30 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Pes de la roda

0.021 kg

Radi giratori

36 mm

Duresa de la banda de rodolament

D 65 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre