Rodes giratòries 200 mm
Omikron flex, 9850ITP200P63-92A HL50

EAN:
4031582479102

Roda giratòria, platina de fixació. nucli de roda d'alumini. Banda de rodolament: de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 200 mm
Ample de la roda 50 mm
Mesura de platina 140 x 110 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

200 mm

Ample de la roda

50 mm

Mesura de platina

140 x 110 mm

Distància de forats

105 x 80 mm

Diàmetre de forat

20 x 13 mm

Desplaçament

100 mm

Diàm.d. radi giratori

400 mm

Altura total

272 mm

Capacitat de càrrega

900 kg

Temperatura

-20 / +60 °C

Norma

EN_12533

Pes de la roda

9 kg

Radi giratori

200 mm

Duresa de la banda de rodolament

A 92 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Alçada amb càrrega

270 mm

Màxima compressió

35 mm

Suport

Rodes giratòries

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre