Rodes giratòries 100 mm
Levina light, 5220PJP100P50
Roda giratòria, Housing made of glass-filled Polyamide, platina de fixació. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 100 mm |
Ample de la roda | 32 mm |
Mesura de platina | 77x67 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
100 mm
Ample de la roda
32 mm
Mesura de platina
77x67 mm
Distància de forats
61,5/56x51,5/46,5 mm
Diàmetre de forat
8,5 mm
Forat passant
11 mm
Desplaçament
36 mm
Diàm.d. radi giratori
172 mm
Altura total
150 mm
Capacitat de càrrega
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Pes de la roda
0.556 kg
Radi giratori
86 mm
Duresa de la banda de rodolament
A 87 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Rodes giratòries