Rodes giratòries 100 mm
Integral twin, 1940PJP100R05-32

EAN:
4031582382730

Roda giratòria, suport de xapa d'acer, rodament de boles a precisió en cap giratori, amb coberta sintètica, Fixació per montar en tubs verticals. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa petjada amb plaques anti-fils, coixinet de boles a precisió

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 100 mm
Ample de la roda 15 mm
Diàmetre de l'espiga 32 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

100 mm

Ample de la roda

15 mm

Diàmetre de l'espiga

32 mm

Altura de l'espiga

45 mm

Desplaçament

31 mm

Diàm.d. radi giratori

162 mm

Altura total

129 mm

Capacitat de càrrega

100 kg

Temperatura

- 30 / + 60 °C

Norma

EN_12530

Pes de la roda

1 kg

Radi giratori

81 mm

Duresa de la banda de rodolament

D 40 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Rodes giratòries

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre