Rodes giratòries amb fre central, total o direccional 125 mm
Forma, 6944UFP125P33 L1-L30 grey
Roda giratòria amb fre central, total o direccional, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 125 mm |
Ample de la roda | 18 mm |
Mesura de platina | 92 x 64 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
125 mm
Ample de la roda
18 mm
Mesura de platina
92 x 64 mm
Distància de forats
73 x 43 mm
Diàmetre de forat
8 mm
Desplaçament
41 mm
Altura total
180 mm
Capacitat de càrrega
125 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radi giratori
109 mm
Duresa de la banda de rodolament
60 A Shore
Suport
Rodes giratòries amb fre central, total o direccional