Roda 80 mm
Novatech, ETP080x40-Ø20 HL40

EAN:
4031582318555
Número de comanda:
R00111

Nucli de roda d'acer, banda de rodolament de poliuretà fos, coixinet de boles de precisió. Capacitat de càrrega en una superfície llisa i anivellada.

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 80 mm
Ample de la roda 40 mm
Diàmetre de l'eix 20 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

80 mm

Ample de la roda

40 mm

Diàmetre de l'eix

20 mm

Longitud de l'eix

40 mm

Capacitat de càrrega

500 kg

Cap. de càrrega estàtica

1,000 kg

Temperatura

- 10 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Pes de la roda

0.684 kg

Duresa de la banda de rodolament

A 92 Shore

Rodament

6204 nr

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Roda

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre