Roda 160 mm
Ultratech, ICP160x50-Ø20 soft
Centre de roda d'alumini, banda de rodadura: Poliuretà, Ultratech, disponible per a velocitats fins a 16Km/h, rodament de boles a precisió.
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 160 mm |
Ample de la roda | 50 mm |
Diàmetre de l'eix | 20 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
160 mm
Ample de la roda
50 mm
Diàmetre de l'eix
20 mm
Longitud de l'eix
60 mm
Capacitat de càrrega
800 kg
Cap. de càrrega estàtica
1,600 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Pes de la roda
1 kg
Duresa de la banda de rodolament
A 75 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Roda