Roda 125 mm
Duratech, TOO125x50-Ø15
Nucli de roda de poliamida resistent, coixinet llis
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 125 mm |
Ample de la roda | 50 mm |
Diàmetre de l'eix | 15 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
125 mm
Ample de la roda
50 mm
Diàmetre de l'eix
15 mm
Longitud de l'eix
60 mm
Capacitat de càrrega
700 kg
Cap. de càrrega estàtica
1,400 kg
Temperatura
- 40 / + 80 °C
Norma
EN_12533
Pes de la roda
0.536 kg
Duresa de la banda de rodolament
D 75 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Roda