Roda 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011

EAN:
4031582411034

Nucli de roda de polipropilè, coixinet de corrons

dades tècniques

Resistència a la rodadura
Soroll en moviment
Desgast
Protecció contra l'òxid
Diàmetre de la roda 125 mm
Ample de la roda 40 mm
Diàmetre de l'eix 12 mm
ampliació dades tècniques

dades tècniques

Diàmetre de la roda

125 mm

Ample de la roda

40 mm

Diàmetre de l'eix

12 mm

Longitud de l'eix

44 mm

Capacitat de càrrega

200 kg

Cap. de càrrega estàtica

400 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12532

Pes de la roda

0.2 kg

Duresa de la banda de rodolament

D 65 Shore

Sense acer

No

Conductivitat

No

Suport

Roda

Registre


Clients registrats




Nous clients

Registre