Roda 125 mm
Basetech, POO125x40-Ø12 RAL9011
Nucli de roda de polipropilè, boixa llisa
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 125 mm |
Ample de la roda | 40 mm |
Diàmetre de l'eix | 12 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
125 mm
Ample de la roda
40 mm
Diàmetre de l'eix
12 mm
Longitud de l'eix
44 mm
Capacitat de càrrega
200 kg
Cap. de càrrega estàtica
400 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Pes de la roda
0.177 kg
Duresa de la banda de rodolament
D 65 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Roda