Ruedas
UAE075x25-Ø8
Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà injectat, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles amb...
Roda giratòria amb fre total, suports fets de materials d'alta qualitat sintètic, bola doble coixinet giratori, eix reblat, platina de fixació. Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà injectat, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles amb doble conCentre de roda de poliamida, banda de rodament: Poliuretà, amb anti-fils i rodament cònic de boles
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 75 mm |
Ample de la roda | 25 mm |
Mesura de platina | 70 x 55 mm |
Diàmetre de la roda
75 mm
Ample de la roda
25 mm
Mesura de platina
70 x 55 mm
Distància de forats
57/51 x 41 mm
Diàmetre de forat
5,5 mm
Desplaçament
28 mm
Diàm.d. radi giratori
137 mm
Altura total
102 mm
Capacitat de càrrega
100 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Norma
EN_12530
Pes de la roda
0.375 kg
Diàmetre de domo
54 mm
Radi giratori
69 mm
Duresa de la banda de rodolament
D 42 Shore
Sense acer
No
Conductivitat
No
Suport
Freno centralitzat, total
Nucli de roda de poliamida, banda de rodolament de poliuretà injectat, amb plaques fils anti-fils, coixinet de boles amb...