Swivel Castors with central, wheel or directional lock 150 mm
Forma, 694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, Espiga amb forat per a barres perfilades hexagonals. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 150 mm |
Ample de la roda | 18 mm |
Diàmetre de l'espiga | 28 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
150 mm
Ample de la roda
18 mm
Diàmetre de l'espiga
28 mm
Altura de l'espiga
97 mm
Desplaçament
57 mm
Altura total
177 mm
Capacitat de càrrega
135 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radi giratori
137 mm
Duresa de la banda de rodolament
60 A Shore
Suport
Swivel Castors with central, wheel or directional lock