Swivel Castors with wheel or directional lock 125 mm
Forma, 694CUFP125P33 grey
Roda giratòria amb kick pedal per a fre direccional i total., housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada , coixinet de rodets
dades tècniques
Resistència a la rodadura | |
Soroll en moviment | |
Desgast | |
Protecció contra l'òxid |
Diàmetre de la roda | 125 mm |
Ample de la roda | 18 mm |
Mesura de platina | 92 x 64 mm |
dades tècniques
Diàmetre de la roda
125 mm
Ample de la roda
18 mm
Mesura de platina
92 x 64 mm
Distància de forats
73 x 45/43 mm
Diàmetre de forat
10.7 x 9.5 mm
Desplaçament
41 mm
Altura total
166 mm
Capacitat de càrrega
125 kg
Temperatura
- 18 / + 120 °C
Radi giratori
117 mm
Duresa de la banda de rodolament
60 A Shore
Suport
Swivel Castors with wheel or directional lock