Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha | 
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия | 
| Вид на продукта | Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото | 
| Товароносимост при 4 км/ч | 205 KG | 
| Статичен Товароносимост | 410 KG | 
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C | 
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C | 
| Обща височина | 240 mm | 
| Обща ширина | 96 mm | 
| Общо тегло | 3.21 KG | 
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
| Радиус на завъртане | 155 mm | 
| Интерференция при завъртане | 310 mm | 
| Диаметър на купол | 96 mm | 
Колело
| Материал на тялото | Стомана от лист | 
|---|---|
| Материал на реазбата | Плътна гума черен | 
| Лагер | Ролков лагер | 
| Резба | Мек Резба | 
| Цвят на Колело | Синьо покритие | 
| Диаметър на колелото | 200 mm | 
| Ширина на Резба | 50 mm | 
| ширина на колелото | 50 mm | 
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг А | 
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака | 
|---|---|
| Дължина на плаката | 137 mm | 
| Ширина на плаката | 105 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm | 
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm | 
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |