Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 205 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 410 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 240 mm |
| Lățime totală | 96 mm |
| Greutate totală | 3,21 KG |
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
| Offset | 55 mm |
| Raza de pivotare | 155 mm |
| Interferență pivotantă | 310 mm |
| Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Diametru roată | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 137 mm |
| Lățimea plăcii | 105 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
| Diametru orificiu placă | 11 mm |