Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Automóvel, Carros de compras, Catering, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobilidade urbana, Máquinas e equipamento para oficinas, Retalho e Logística, Soluções de armazenamento, Trading | 
|---|---|
| Nome do produto | Alpha | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio | 
| Capacidade de carga a 4 km/h | 205 KG | 
| Capacidade de carga estática | 410 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 85 °C | 
| altura total | 240 mm | 
| Largura geral | 96 mm | 
| Peso global | 3,21 KG | 
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
| Raio giratório | 155 mm | 
| interferência giratória | 310 mm | 
| Diâmetro do dome | 96 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Chapa de aço | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, preta | 
| Rolamento | Rolamento | 
| Cor da roda | Passivada a azul | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 200 mm | 
| Largura do piso | 50 mm | 
| Largura da roda | 50 mm | 
| Dureza do piso (A) | 80 Shore A | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular | 
|---|---|
| Comprimento da placa | 137 mm | 
| Largura da placa | 105 mm | 
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm | 
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm | 
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm | 
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm | 
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |