Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Instituciones médicas, Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo de producto | Swivel castor with total lock, head end of castor |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 205 KG |
| La capacidad de carga es estática | 410 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| altura total | 240 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 3.21 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Steel sheet, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 55 mm |
| Radio giratorio | 155 mm |
| interferencia de giro | 310 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Sheet Steel |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Solid rubber, black |
| Cojinete | Roller bearing |
| Color del aro | Pasivado azul |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 200 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del aro | 50 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Ancho de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |