Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Catering, Einkaufswagen, Einzelhandelslogistik, Handel, Industrielle Kunden, Lagerlösungen, Maschinen & Werkstattausrüstung, Medizinische Einrichtungen, Urbane Mobilität |
|---|---|
| Produktname | Alpha |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 205 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 410 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
| Bauhöhe | 240 mm |
| Gesamtbreite | 96 mm |
| Gesamtgewicht | 3,21 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, schwer |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 55 mm |
| Schwenkradius | 155 mm |
| Störkreis | 310 mm |
| Dom Durchmesser | 96 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
| Radlagerung | Rollenlager |
| Radfarbe | Blaupassiviert |
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 137 mm |
| Plattenbreite | 105 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |