全锁定旋转脚轮 125 mm
Levina, 5377UAP125R05-18x62

EAN:
4031582368871

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。

技术数据

滚动阻力
运动噪音
磨损
防锈
轮子直径 125 mm
车轮宽度 32 mm
螺栓-直径 18 mm
Further technical data

技术数据

轮子直径

125 mm

车轮宽度

32 mm

螺栓-直径

18 mm

螺栓长度

62 mm

偏移量

38 mm

旋转阻止

201 mm

总高度

161 mm

动(力)载重量

100 kg

温度

- 10 / + 40 °C

标准

EN_12530

重量

0.782 kg

安装孔-直径

59 mm

旋转半径

101 mm

轮面硬度

D 42 Shore

不锈的

导电性

轮架

全锁定旋转脚轮

式样

脚轮

5370UAP125R05-18x62

旋转脚轮, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承

脚轮

5371UAP125R05-18x62

定向锁定旋转脚轮, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration