腾德服务

研究和开发解决方案

阅读更多

CAD服务——就是更快

 

凭借我们的CAD服务,你可以节约宝贵的工作时间、增加开发过程的效率。除此之外,我们随时保有多样化的腾德产品库——快速便捷的在线产品库。

我们可以为您的设计和开发部门提供多种2D和3D数据格式,并通过我们的团队在需要时向您提供支持。

 

出色的产品设计——系统的优势

 

我们设计的一个典型原则是系统概念。我们的产品世界因其高度的适配和整合灵活性而表现突出。作为一个智能模块化系统,它针对您的功能和形式要求提供高自由度的个性化实现方式。除此之外,我们的工程师作为高效合作开发的合作伙伴,为未来的市场设计专用的移动解决方案。

关于工程和设计的完美组合,我们一直是这方面的推动力量。这也反映在我们公司不断获得的各种奖项中。包括(不限于)红点设计奖、通用设计奖和IF产品设计奖。

 

我们的测试中心——日常应用仅作为基本检查程序

 

脚轮和轮子每天的使用不一定符合标准。因此,测试要求通常比具体使用的规格要严格。不管是轮子、脚轮还是单个组件,在我们的测试实验室,每个部分必须能满足更高的要求。例如,我们会在恒温室中测试试样。在极端温度下,产品要承受各种拉伸和压缩测试。此外,我们还在标准之上检查接触压力的静载重量和动载重量。这也适用于持续旋转和碰撞测试中的变化载荷。我们还会根据客户要求采用各种表面测试产品的互相作用。

我们的脚轮和轮子必须能在磨耗体积和严苛的盐雾测试中证明自身的耐用性。结果:事实证明我们质量优异的解决方案提升了他们应用中的移动性能。

全球支持——完全个性化

 

不管您的公司在哪里,我们在五大洲都提供高质量的支持服务和在线支持。您可以依赖我们经验丰富的解决方案专家,他们熟稔您的国家文化特点,能向本地人那样为您提供完美的支持——尤其是在出现问题时。

 

凭借我们的全球网络,我们可以迅速响应您的要求,提供最佳的问题解决专业支持——在全球范围内。

 

智能产品识别——控制工作

 

如果您想在拣货、过程控制或零件追踪等过程中实现产品识别,我们可以为您的产品提供相应服务。

利用这个机会增加您的制造透明度,简化您的重排序和修理过程,甚至降低您的运营成本。我们可以按您的要求为您的产品加上包含所有相关信息的独特二维码(DMX)。利用型式年份、生产订单或订单号等关键数据的数字识别可实现便捷的数据处理,确保产品的便捷、长期识别。

 

购买和物流解决方案

市场营销和销售解决方案