值得信赖

医疗器械

阅读更多

值得信赖

医学领域的关键因素之一:完美的机动性。设备必须随时易于移动,并保证停放完全稳固。我们向您提供的滚轮和车轮就能保证这一点。它们不仅能够满足医院、诊所、疗养院和医疗实践的特殊要求,甚至做得更好。比如我们完全无金属的磁共振成像专用滚轮。X 射线、计算机断层摄影、超声波和其他诊断设备的用户可以信赖我们种类丰富的产品。

认证安全

我们代表最高的安全性。证据是:我们的性能标准通过了 TÜV Süd 认证。另外一项证明:归功于极为稳定的结构,滚轮和车轮确保在重型应用的情形下依然停放稳固。此外,您还可以使用可电子激活的制动系统,可以单独控制滚轮并提高操作舒适性。

优秀设计

医疗车辆制造商可以信赖我们的解决方案,将其无缝融入他们的设计语言中。我们的产品可个性化印制公司徽标,并已获得多项奖项。其中包括红点设计大奖,iF 产品设计大奖以及 interzum 大奖。

我们的产品

Levina
60 - 100 kg

设计仪器脚轮

Agila
40 - 100 kg

多功能脚轮

Alpha
70 - 500 kg

工业脚轮

Scout
150 - 350 kg

自行导向脚轮,适用于自动驾驶(AGV)应用领域

Aviana
100 kg

轻型脚轮

Linea
40 - 150 kg

适用于各种要求和行业的高功能脚轮

相关案例和能力

人口结构转变下的移动性

作为品牌信息的产品设计

组织人才:色彩搭配

我们的客户参考

我们的卓越能力之一:确保安全

零金属带来百分百安全性

我们设计要求严格的解决方案:大的系列家族

联系

您对个性化解决方案感兴趣吗?

与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议

* 必填项

满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。

注册


注册客户


忘记口令


新客户

Registration