技术数据
Omikron
优化转向机制
用于改善曲线转向和长距离直线驾驶的方向刹。
多种选择的接头
不同的安装尺寸适用范围广泛。
轻松转向
带两用轴承的旋转轴承和圆锥滚子轴承在高负载下具有出色的旋转性能。
快速维护
旋转轴承采用长寿命润滑脂进行润滑,并配有加油嘴接头,便于维护。
优化的机动性
双轮脚轮和四轮脚轮,因其不同的表现而具有高机动性。
低振动运输
超柔软的轮子,具有良好的减震性能。
可靠的牵引力
经过牵引力优化的轮面可确保湿滑地面的抓地力。
固定安装板
用坚固螺母和放大器稳固的安装板;螺栓主销。
符合人体工程学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻使用者的负担。
颜色匹配
颜色可以根据产品设计进行调整。
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷。
超重载结构
具有最高载重量的焊接实心钢结构。
持久的表面
在苛刻的操作条件下,可以获得超长的使用寿命,而且质量更高。
轮体坚固
双轮脚轮适用于高载重量和低高度条件下。
低磨损轮子
硬塑料轮子具有极低的磨损特性。
不间断的使用
带防尘圈的旋转轴承可持续不间断地运动。
安静滚动
适合安静工作环境的超软轮版本。
移动不留痕
减少磨损和清洁要求极少的轮子。
不着色
不会由于长时间接触地面而染色。
节约资源的部件替换
因为有螺纹轴,轮子更换轻而易举。
通过负载分配保护地板
多达四个轮子分配负载并在最大程度上减轻对地板的压力。
非危险材料
符合RoHS和REACH法规。 不含多环芳香碳或铬(VI)。
产品与支持
相关案例和能力