如果脚轮或轮子有可能与侵蚀性介质接触,那么在选择合适产品时必须考虑其耐化学性。
耐化学性分析
如果 或轮子 有可能与侵蚀性介质接触,那么在选择合适产品时必须考虑其耐化学性。 我们对脚轮和轮子的使用环境情况越了解,我们就越可以确定哪种产品最合适。这可以防止由于腐蚀、表面变化、脆化、软化或润滑剂泄漏等原因造成脚轮过早报废。如果将所有部件都仔细协调好,则能保证脚轮拥有最长使用寿命。
耐化学性的重要因素
首先,必须检查使用地点存在的化学物质和环境影响。重要提示:材质反应受多种因素影响,如侵蚀性物质的接触时间和浓度,以及环境温湿度等。材质可以分为耐化学性物质、部分耐化学性或不耐化学性物质三类。不锈钢板、塑料和 热塑橡胶 就具有良好的耐化学性。
下方表格概述了我们的不同材质对各种侵蚀性物质的耐化学性。表中的数值仅供参考,不适用于化学混合物。如有特殊需求请联系我们,我们将很乐意为您提供详细的建议!
关键: ++ 耐化学性 | + 部分耐化学性 | = 不耐化学性
物质 | 浓度 | 橡胶 | 聚酰胺 | 聚氨酯 | 聚丙烯 |
乙醛 | 40% | + | + | = | + |
丙酮 | - | ++ | ++ | = | + |
含水硼酸 | 10% | ++ | + | ++ | + |
溴 | - | = | = | = | = |
乙酸 | 30% | = | ++ | = | ++ |
乙醇胺 | - | - | - | = | - |
甲醛 | 30% | ++ | ++ | + | ++ |
甲酸 | 10% | + | = | = | ++ (最高60°C) |
含水盐酸 | 30% | + | = | = | ++ |
惰性气体 | - | - | ++ | - | - |
含水醋酸铅 | 10% | + | ++ | ++ | = |
硝酸铅 | - | ++ | - | ++ | - |
含水氯化钠 | 10% | + | = | ++ | ++ 最高20°C) |
含水氰化钠 | 10% | - | ++ | = | - |
含水磷酸钠 | 10% | ++ | ++ | ++ | ++ |
含水硅酸钠 | 10% | ++ | ++ | + | - |
联系
您对个性化解决方案感兴趣吗?
与我们联系 - 我们很乐意为您提供建议
满足您个性化需求的解决方 不要犹豫与我们联系。
TENTE Casters (Suzhou) Co., Ltd.
Unit 18, Ousheng Avenue No. 2
215221 Jiangsu
中国
Phone: +86 512 62716390
Fax: +86 512 62716392
Email: sales@tente.com