脚轮
5377UAP125R05-18x62
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。
旋转脚轮, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承
滚动阻力 | |
运动噪音 | |
磨损 | |
防锈 |
轮子直径 | 125 mm |
车轮宽度 | 32 mm |
螺栓-直径 | 18 mm |
轮子直径
125 mm
车轮宽度
32 mm
螺栓-直径
18 mm
螺栓长度
62 mm
偏移量
38 mm
旋转阻止
201 mm
总高度
161 mm
动(力)载重量
100 kg
温度
- 10 / + 40 °C
标准
EN_12530
重量
0.736 kg
旋转半径
101 mm
轮面硬度
D 40 Shore
不锈的
不
导电性
不
轮架
旋转脚轮
配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮,, 高规格合成材料制轮架和轮子,双滚珠轴承旋转头 , 实心插销安装装置. 聚酰胺制轮心, 轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承 提示: 这些脚轮同样提供灰色的刹车踏板。