Тематичне дослідження

Кастороя, що неможливо-в теорії

Детальніше

Уявіть собі на хвилину ви дивитеся на касторову:

він має певний розмір і висоту. Однак, це останнє вимірювання залежить від розумного загального дизайну. У лікарнях, особливо, це особливо важливо, оскільки міркувань безпеки диктують, що висота установки касторового не повинно бути більше, ніж діаметр рицини. Це неможливо реально зберегти ідеальний розмір колеса і в той же час зменшити висоту-в теорії, по крайней мере. Але, по суті, нам вдалося це зробити і, в процесі, постачатися нашим клієнтом Stiegemeyer з TENTE Linea.

Відправною точкою

The Stiegelmeyer Group спеціалізується на виготовленні лікарняних ліжок. Їх портфель додатково включає в себе меблі для лікарень. У лікарнях важливо включити низьке положення матрацу, щоб встановити підвищення безпеки пацієнта. Водоспади може мати серйозні наслідки, особливо для людей в старості. Для зменшення ризику травмування, лікарні покладаються на ліжка, чиї підстави для матраца можуть бути знижені в значній мірі до низького рівня висоти.

Це загальна висота, що має значення

половини всіх пацієнтів у лікарнях понад 65 років. Слід очікувати, що ця тенденція буде продовжувати збільшуватися в зв'язку з демографічними змінами. Це робить запобігання падіння найважливішим фактором. Stiegelmeyer розробив ліжко Puro лікарню, яка дозволила сестринського персоналу, щоб встановити висоту матрац базу на особливо низькому рівні. Ролики на ліжку внести вирішальний внесок, щоб як низько цього рівня може бути.

Наші розумні рішення мобільності

ми були надійним партнером для Stiegemeyer більш ніж 60 років. Крім того, ми були також в змозі доставити ідеальне рішення у разі Puro лікарняного ліжко: Linea лікарні Bed Castor. Його видатна особливість являє собою установку, яка ледь вище, ніж розмір колеса. Діаметром 125 міліметрів, загальна висота рицини тільки 130 мм.

безпеки було лише одним з вирішального чинника при розробці Linea Castor. Було також важливо для наших інженерів, щоб прийняти загальний лікарняне середовище до уваги і зосередити увагу на всіх впливових чинників. Це включало дизайн, гігієнічні аспекти, розвиток шуму і експлуатаційні характеристики. Це призвело до використання двох прецизійних шарикопідшипниках, щоб кастороя поворотні виключно легко. Центральний замок механізм також обслуговування-безкоштовно.

коли мова заходить про зовнішній вигляд, колірна схема касторового кольору може бути зіставлятися з суміжними компонентами і приліжними кадрами. Обкладинка в центрі колеса пропонує додаткові опції для налаштування касторового. Крім того гладка поверхня перешкоджати бруду пікап і легко чистити. Крім того, оскільки лікарня в першу чергу місце для відпочинку та релаксації, замок касторового і відпустити механізм набагато спокійніше, ніж зі звичайними продуктами.

Наші дві сімейні компанії тісно співпрацюють протягом майже 50 років. Це говорить сама за себе.

Georgios Kampisiulis Kemmler, керуючий директор, and Anja Kemmler,акціонер Stiegelmeyer Group

Поліпшена безпека

, що дає можливість значно підвищити безпеку пацієнтів у лікарнях. Завдяки мінімальній загальній висоті, персонал, що годує, може регулювати основу матраца, щоб вона була всього 28 сантиметрів від землі. Завдяки цьому, колесо Linea Twin, кастороя робить вагомий внесок у значно знизити ризик травм у лікарнях.

це розумне рішення також гарантує, що запущені характеристики є задовільними по всьому діапазону Linea. Кастороя пропонує однакову пропускну здатність як моделі з більшою загальною висотою, а також легко долає пороги і будь-які нерівномірні ділянки. Вона також відповідає найвищим стандартам гігієни, виділяється через особливо Просте функціонування – і доводить свою справжню велич своєю низькою загальною висотою.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

TENTE Ukraine LLC

вул.Саперно-Слобідська, 25

03039 Київ

Україна

Phone: +380 442227728

Fax: +380 442227728

Email: info.ua@tente.com

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація