Тематичне дослідження
Робочі платформи з найважливішим спеціальним обладнанням: підвищена безпека.
одним з головних пріоритетів SNCB є постійне підвищення безпеки в обслуговуванні ангар. Однаково важливими є оптимізація ергономіки і поліпшення умов праці для співробітників. Компанія хоче запобігти кістково-м'язової розлади, які можуть бути викликані stooping, наприклад. Платформи технічного обслуговування повинні бути інтегровані в цю концепцію як можна точніше. Вони повинні бути легко маневрувати і забезпечувати співробітників зручним і зручним доступом до вікон, зовнішніх стін і всіх інших поверхонь автомобіля. Платформи не дозволили рухатися на всіх, як тільки будь-який кроки на них-навіть якщо співробітники обробки високого тиску чистячі засоби або інші важкі об'єкти. Бельгійська залізнична компанія тому шукає рішення, яке буде відповідати цим вимогливим вимогам в повному обсязі. Вони знайшли правильну відповідь з альфа-безпеки.
альфа-безпеки має інтегровану Замикаючи систему, яка забезпечує максимальну безпеку на роботі. Як і Багажники в аеропорту, камінофори можуть бути переміщені, коли користувач зберігає робочий дескриптор колеса-Lock натиснута. Якщо ручка випущена, ролики автоматично замкнені і платформа відразу стоїть на місці і як стійкий як скеля. У такий спосіб альфа-безпеки гарантує безпечну основу. Завдяки видатної роботи кастороя, Велика платформа обслуговування може бути також штовхнув зусиль по прямій лінії відповідних робочих областей.
як тільки оператор випускає ручку для того, щоб увійти в техобслуговування платформи, платформа не рухає дюйм. Ми також розглянули завдання з ергономічної точки зору: ручка для звільнення колесо замку знаходиться на висоті плеча, легко доступні і тому також комфортно працювати. Наші інженери також зосередили свою увагу на безпосередній близькості.
вони переконалися, що ролики не можуть бути звільнені ненавмисно. Наприклад, якщо працівник з важким об'єктом повинен вдарити робочу платформу або випадкового вступають в контакт з робочим ручкою. Робочий елемент і гальмо з'єднуються через кабель Bowden, який захищений від пошкоджень сталевою трубкою. Сили, необхідні для роботи ручкою був встановлений настільки точно, що не представляється можливим звільнити блокування випадково.
Yves Hénoumont, технічний сервіс, SNCB
завдяки альфа-безпеки, здоров'я та безпеки в SNCB ´ s обслуговування залу було помітно покращився. Великі платформи обслуговування можуть бути переміщені легко, але надаються абсолютно нерухомо, як тільки співробітники випускають замок ручкою і крок на платформі. Навіть якщо вони працюють з важким обладнанням, підтримка платформи залишається стабільною, стаціонарною і безпечною.