Тематичне дослідження
Підвищення безпеки персоналу-і оптимальний захист товару
один світовий торговий центр в Нью-Йорку, MARQ в Сінгапурі і 1 1 1 Ігл-стріт в центрі Брісбена, Австралія, мають одну спільну справу: їх фасади зроблені з скління з МІЖПАНЕЛІ групи. Компанія є дочірньою компанією AGC Glass Europe, яка належить японської скляної компанії, Asahi скло Co. Ltd. У компанії працюють 50 000 людей по всьому світу.
Interpan's асортимент включає в себе флоат скло, низькозалізне скло, якісна покриттям з теплоізоляції скла, звукоізоляції і сонячних контролю ізоляційного скла, Захисне скло, скління для архітектурного проектування та продукти для сонячних додатків.
Компанія постачає скляні елементи для регіональних і міжнародних великомасштабних будівельних проектів, а також для локального ринку будівництва вікон. Вони також є одним з небагатьох виробників по всьому світу для виробництва покриттям засклення з чудовим розміром до 18 метрів в довжину, 3,21 метрів у висоту і область товщиною до 20 міліметрів.
INTERPANE надає велике значення для здоров'я та безпеки на роботі при виготовленні і переробці скляних виробів. Компанія оголосила ініціативність, нульову стратегію толерантності. Завдяки цій стратегії, виробник скла проводить свою мету запобігання аварій на роботі, захищаючи здоров'я своїх співробітників в довгостроковій перспективі і підвищення обізнаності про ризики. Всі процеси плануються та оптимізовані відповідно, здійснюються регулярні оцінки ризиків і детально аналізуються всі нещасні випадки.
природно, це також відноситься і до транспортування скляних стекол, деякі з яких до 20 квадратних метрів в розмірах. З метою забезпечення безпечного транспортування в процесі виробництва, сировина скла обрізають до розмірів відповідно до вимог замовника і завантажені на транспортні візки. Залежно від порядку, області можуть бути до приблизно сім з половиною метрів завдовжки і близько трьох метрів високо. Не кажучи вже, їх загальна вага може бути до 2,5 тонн.
це являє собою особливий виклик з точки зору експлуатаційної безпеки. Якщо сильно завантажений транспортні візки рухатися занадто швидко або потрапити на перешкоди або нерівні поверхні, вони можуть зіткнутися з щиколотки співробітників або працювати над ногами. З метою запобігання травм, INTERPANCTION до цих пір використовуються дві різні системи захисту пішки, жоден з яких не може задовольнити суворі вимоги безпеки або впоратися з умовами на практиці: жорстка система була виявлена, щоб бути придатним для перевезення на рівні поверхи, але як тільки візки б'ють несприятливими грунтам умовами, захист стопи незабаром вступив в контакт з землею. Результат: різкі зупинки або навіть перекидання транспортних візків.
гнучкий захисний пристрій також позувала аналогічний ризик. Цей пристрій може бути звернено під колеса і зупинити castors. Обидві моделі, таким чином, становлять небезпеку для працівників і для товарів, що перевозяться. Виробник скла тому потребує системи захисту від ніг, що забезпечить максимальну безпеку відповідно до превентивної стратегії компанії.
для того, щоб пом'якшити гострі небезпеки, ми швидко реагували на забезпечення надійної гвардії металевий фут, що також значно поліпшило обробку візки. У той же час, ми почали розробляти абсолютно нову систему захисту пішки, щоб встановити нові стандарти в безпеці і мобільності для виробництва скла та монтажу.
нашою метою було домогтися максимальної гнучкості для водіння через нерівні поверхні та інші перешкоди, а також забезпечення максимальної стабільності, з метою запобігання будь-якого контакту між ногою і колесом. Маючи це на увазі, ми розробили ідеальне поєднання твердих сталевих елементів і гнучкої природної гуми. Для того, щоб забезпечити оптимальний захист працівників, в передній частині і за кермом транспортного візка встановлені гнучкі Фартухи, виготовлені з гуми з берегового твердості 80. Фартухи формуються таким чином, що вони натискаються в напрямку колеса, як тільки колесо вступає в контакт з ніг. Це запобігає касторому від переміщення і дроблення стопи.
друга функція безпеки грунтується на жорстких рейках, прикріпленими до сторони колеса. Це гарантує, що нога керується благополучно по стороні колеса. Завдяки цим двом елементам, ноги добре охороняються на всіх мислимих кут контакту. У той же час, всі підлогові умови можуть бути подолані без труднощів – і дорогоцінні скляні елементи можна безпечно транспортувати.
рішення відповідно виконали очікування компанії в повній мірі і була рекомендована координатором безпеки групи Interpane для використання на всіх заводах.
Norbert Götz, менеджер з закупівель в GEBHARDT
в процесі розробки, ми, природно, також розглянули теплові умови, які відіграють певну роль у виробництві і збірці скляних елементів, і дійсно практично в усіх інших галузях промислового виробництва.
так що наша мобільність розчин підходить для використання при мінусовій 40 градусах Цельсія і до 80 градусів Цельсія.