Ергономічний дизайн спрямований на забезпечення легкої і простої обробки СНІДу, інструментів і елементів управління. Комфорт і легкість, з якою ручки, важелі, педалі і вимикачі можуть бути експлуатованих тому важливим аспектом нашої розробки продукту. На додаток до конструкції операційних елементів, їх просторове розташування також ергономічна актуальність. Правильне положення гарантує легку доступність і використання. При індивідуальних коригувань, вимоги до кожної програми можуть бути ідеально виконані.
це також відноситься до прийняття функції швидко пізнаваних, наприклад, за допомогою кольорових узгоджених важелів перемикання. Механічна і Дизайнерна якість нашої продукції має вирішальне значення для забезпечення легкої та енергозберігаючої експлуатації. Наприклад, коли невеликі виконавчі сили використовуються відповідно невеликою кількістю енергії і значно полегшити навантаження на користувача. Обидва вони гарні для результату: більш продуктивними робочими процесами і значно зниженими цінами на хворобу. З нашим E-Drive Flex, для моторизації транспортного обладнання для важких навантажень, ми об'єднали всі ці аспекти в інтелектуальний рішення мобільності.
від додатків в intralogics до догляду та охорони здоров'я, ця система зменшує тягар на співробітників, які знаходяться в небезпеці захворювань опорно-рухового апарату і зменшує витрати в результаті нездатності працювати до 30 відсотків. Внесок у управління професійним здоров'ям, що платить дивіденди. Ми допоможемо вам визначити ваші конкретні переваги-і, з широким спектром рішень, допомогти вам у вдосконаленні зручність і безпеку на робочому місці в довгостроковій перспективі.