Тематичне дослідження
Термін служби наших ролики з 100 тонну навантаження: років.
завдяки спеціальним вимогам, було ясно, що нам потрібно для розробки абсолютно нового колеса для ГКС візки. Всі деталі були ретельно вивчені, такі як ядро, Підшипники і, перш за все, матеріал протектора. Ми вклали багато часу на розвиток і співпрацю. Працюючи в тісному контакті з Крамп, ми протестували на замовлення продукту і удосконалили його в реальних умовах.
, як наслідок, ми створили рішення, яке відповідає всім вимогам і визнається за його видатну міцність навіть при несприятливих умовах. Нещодавно розроблене колесо має чотири кулькові підшипники і складається з зубчастих алюмінієвих ядер, що інкапсульовані поліаміду. Блокування основного і протектора має вирішальне значення. Вона забезпечує більшу поверхню з'єднання і в той же час гарантує, що два компоненти блокувальний пристрій. Результат: максимальне утримання для особливо сильного з'єднання. На рисунку протектора, що використовується клітковина, також відіграє ключову роль у забезпеченні відмінної міцності.
Doris Kramp, керуючий партнер Georg Kramp GmbH & Co. KG
нові колеса демонструють виняткову стабільність і довговічність навіть при особливо високих навантаженнях і на складних поверхах. Завдяки добре розглянутому дизайну і матеріалу, що стійкий до деформації, протектор не відділеного від алюмінієвих ядер навіть після багатьох років служби. Це також оцінили клієнти Крамп ' s: ніяких скарг не було підтверджено з моменту переходу до нашого рішення.