Монтаж пластинчастих прилаштування

Детальніше


Залежно від конструкції устаткування, до якої повинні бути прикріплені камінофори, використовуються різні типи підгонки.

з цим типом установки, касторова монтується на плоскій поверхні з використанням гайок і болтів. Кріпильна пластина розташована на вершині касторової частини. Розміри пластини і площі на обладнанні, до яких він повинен бути прикріплений, є стандартизований і пропорційний діаметру касторового або колеса. Стандартне відстань між отворами є, наприклад, 80 х 60 мм для діаметра від 80 до 100 мм, і 105 х 80 мм для діаметром 125 мм. Для вибору відповідного кріплення пластина необхідно враховувати наступні розміри:

    розмір пластинку
  • гвинт отвори відстань
  • діаметр гвинтового отвору

при монтажі пластини установку, важливо, щоб кастороя і обладнання або пристрій закрити промивати один з одним. Обладнання повинне відпочивати саме на зовнішній шар кульки, якщо на рициці є досягнення максимальної ємності навантаження і забезпечення довгострокової функціональності.

кріплення пластини

з цим типом установки, касторова монтується на плоскій поверхні з використанням гайок і болтів. Кріпильна пластина розташована на вершині касторової частини. Розміри пластини і площі на обладнанні, до яких він повинен бути прикріплений, є стандартизований і пропорційний діаметру касторового або колеса. Стандартне відстань між отворами є, наприклад, 80 х 60 мм для діаметра від 80 до 100 мм, і 105 х 80 мм для діаметром 125 мм. Для вибору відповідного кріплення пластина необхідно враховувати наступні розміри:

    розмір пластинку
  • гвинт отвори відстань
  • діаметр гвинтового отвору

при монтажі пластини установку, важливо, щоб кастороя і обладнання або пристрій закрити промивати один з одним. Обладнання повинне відпочивати саме на зовнішній шар кульки, якщо на рициці є досягнення максимальної ємності навантаження і забезпечення довгострокової функціональності.

Контакт

Вас цікавлять індивідуальні рішення?

Поговоріть з нами - ми радо Вас проконсультуємо

*Обов’язкове поле

Рішення для ваших індивідуальних вимог. Не соромтеся звертатись до нас особисто

TENTE Ukraine LLC

вул.Саперно-Слобідська, 25

03039 Київ

Україна

Phone: +380 442227728

Fax: +380 442227728

Email: info.ua@tente.com

Pегістр


Зареєстровані клієнти




Нові клієнти

Реєстрація