Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60
Основні атрибути
| Застосування | Важкі транспортні рішення, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Duratech |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 1320 KG |
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 1100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 2200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -40 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна вага | 1,86 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід , важкий |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | Жорсткий Протектор |
| Діаметр колеса | 250 mm |
| Ширина протектора | 50 mm |
| Діаметр отвору осі | 25 mm |
| Довжина втулки | 60 mm |
| Ширина колеса | 50 mm |
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
| Тип підшипника | 6205 |