核心属性
| 产品名称 | Duratech |
|---|---|
| 应用 | 专业清洗车, 工业用户, 重型运输解决方案 |
| 载重为 4 km/h | 1320 KG |
| 载重为 6 km/h | 1100 KG |
| 载重静态 | 2200 KG |
| 温度范围(最低) | -40 °C |
| 温度范围(最大) | 80 °C |
| 总重量 | 1.86 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺,重 |
|---|---|
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 胎面 | 硬胎面 |
| 轮子颜色 | Natural white |
| 轮径 | 250 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 25 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 轮宽 | 50 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |
| 轴承类型 | 6205 |