Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60
Kernkenmerken
| Productnaam | Duratech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Oplossingen voor zwaar transport, Professionele schoonmaakkarren |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1320 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 1100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 2200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 1,86 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Natural white |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Asgatdiameter | 25 mm |
| Naaflengte | 60 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
| Type lager | 6205 |