Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Professionelle Reinigungswagen, Schwertransport Lösungen |
|---|---|
| Produktname | Duratech |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1320 KG |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 2200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Gesamtgewicht | 1,86 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Radlagerung | Präzisionskugellager |
| Lauffläche | Harte Lauffläche |
| Radfarbe | Natural white |
| Raddurchmesser | 250 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 25 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
| Lagertyp | 6205 |