Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60
Основни атрибути
| Име на продукта | Duratech |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Професионални колички за почистване, Решения за тежък транспорт |
| Товароносимост при 4 км/ч | 1320 KG |
| Товароносимост при 6 км/ч | 1100 KG |
| Статичен Товароносимост | 2200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 1.86 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Колело
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Твърд Резба |
| Цвят на Колело | Natural white |
| Диаметър на колелото | 250 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 25 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| ширина на колелото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
| Тип лагер | 6205 |