Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao fitting. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem, pri čemu je potrebna sila od 23 N za oslobađanje uz prolećni udar dužine 8 mm. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa Poliuretan, liveno gaznom površinom i opremljen je preciznim kugličnim ležajem, sa prečnikom od 75 mm. Ukupna visina sistema iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Sistem je naamenjen za primenu u anesteziološkim kolicima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen uređajima, bolničkim krevetima za negu, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolicima, medija nameštaju, kolicima za lekove, mobilizaciji i posebnim potrebama, medicinskim kolicima, ultrazvučnim aparatima i respiratorima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
592DUAP075L51-10 RAL9002
EAN
4031582358252
Osnovni atributi
Tip
Sistem automatskog zaključavanja
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Linea safety
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Savet
Sila da oslobodi 23 N i prolećni udar dužine 8 mm.
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
132 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
66 mm
Tocak
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 75 mm
Linea light
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok stablo sa okretanjem omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima precizne kuglične ležajeve koji osiguravaju glatko i tiho okretanje, sa prečnikom od 75 mm i treadom od livenog poliuretana koji garantuje dugovečnost i pouzdanost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ugradjivanje u razne sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, keteringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na hemikalije i dugotrajnost, dok je stablo sa okretanjem konstruisano da omogući glatko i precizno okretanje točka u svim smerima. Točak ima dijametar od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što mu daje izuzetnu otpornost na habanje i tihu vožnju. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava minimalno trenje i dugotrajnost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničene prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u zahtevnim okruženjima. Linea light je idealan za anesteziološka kolica, noćne ormare, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, ketering kolica, računare na točkićima, dijalizna kolica, medicinski namještaj, bolnička kolica, medicinska kolica, kancelarijski namještaj, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg