Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea light je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama, opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok stablo sa okretanjem omogućava fleksibilno kretanje u svim pravcima. Točak ima precizne kuglične ležajeve koji osiguravaju glatko i tiho okretanje, sa prečnikom od 75 mm i treadom od livenog poliuretana koji garantuje dugovečnost i pouzdanost u intenzivnoj upotrebi. Ukupna visina proizvoda iznosi 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za ugradjivanje u razne sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, keteringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namešaju, bolnicama, medicinskom namešaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namešaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5920UAP075L51-10 9002/7015/9002
EAN
4031582353365
S4 broj materijala
990770568
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.18 kg
Naziv proizvoda
Linea light
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
130 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
65 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
Širina tela
15 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Slat siva (RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

Linea light je okretni točak sa kočnicom točka namenjen ugradnji u medicinska i nameštajna kolica, a njegova konstrukcija obuhvata nosni deo, kućište, montažni priključak i točak. Montažni priključak je tipa zatvorena rupa za postavljanje B10, što omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na nosnu konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i na njemu se nalazi stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zaokretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 75 mm opremljen je precizinim kugličnim ležajem, što obezbeđuje tiho i ravnomerno kotrljanje, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana, a telo točka od poliamida. Ukupna visina točka iznosi 75,5 mm, što čini ovaj model pogodnim za primenu u uređajima sa ograničenim prostorom ispod radne površine. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za anesteziološka kolica, noćne ormariće, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen uređaje, kolica za keteringa i distribuciju obroka, dijalizna kolica, bolnički i kancelarijski nameštaj, kolica za lekove, medicinska kolica, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg