Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea safety predstavlja sistem automatskog zaključavanja koji koristi zatvorenu rupu za postavljanje B10 kao tip fitting-a. Kućište je izrađeno od poliamida sa stablo, okretanje ležajem, pri čemu je potrebna sila od 23 N za oslobađanje uz prolećni udar dužine 8 mm. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem i kliznim ležajem, prečnika 75 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 75,5 mm. Dinamička nosivost je 90 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 180 kg. Proizvod je naamenjen za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, medija nameštaj, kolica za lekove, mobilizaciju i posebne potrebe, medicinska kolica, ultrazvučne aparate i respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
592DUAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378238
Osnovni atributi
Tip
Sistem automatskog zaključavanja
Ukupna širina
55 mm
Nosivost na 3 km/h
90 kg
Statički Nosivost
180 kg
Sveukupna visina
75.5 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.16 kg
Naziv proizvoda
Linea safety
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Savet
Sila da oslobodi 23 N i prolećni udar dužine 8 mm.
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
30 mm
Otpor okretanju
132 mm
ofset
23 mm
okretni radijus
66 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
15 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada
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
Smanjen rizik od povreda
Izuzetno mala visina smanjuje rizik od nesreća ispod bolničkih kreveta
Sigurna brava
Počinje da se kotrlja samo kada korisnik aktivira polugu ili ručku. Neželjeno kretanje je efikasno sprečeno
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Efikasan rad
Centralna blokada pritiskom na dugme za maksimalnu udobnost
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme i namještaja. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na kemijske uticaje, dok je stablo sa okretanjem konstruisano da omogući glatko i precizno okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa kliznim ležajem, što garantuje tiho i pouzdano kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda je 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za uske prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite medicinske i komercialne primjene. Linea light se koristi u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namještaju, bolnicama, medicinskom namještaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namještaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg