Okreni Tocak sa kocnica tocka 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377606
Broj proizvoda:
5925UAO075L51-10 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea light je okreni točak sa kočnica točka namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava sigurnu i stabilnu montažu na različite vrste opreme i namještaja. Kućište je izrađeno od poliamida, što osigurava laganost i otpornost na kemijske uticaje, dok je stablo sa okretanjem konstruisano da omogući glatko i precizno okretanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 75 mm i izrađen je od livenog poliuretana sa kliznim ležajem, što garantuje tiho i pouzdano kretanje bez buke. Ukupna visina proizvoda je 75,5 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za uske prostore. Proizvod ima statičku nosivost od 180 kg i dinamičku nosivost od 90 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za različite medicinske i komercialne primjene. Linea light se koristi u anesteziološkim kolima, noćnim ormarićima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, namještaju, bolnicama, medicinskom namještaju, kolima za lekove, staračkim domovima, medicinski kolima, kancelarijskom namještaju, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom