Okretanje Tocak 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377149
Broj proizvoda:
8470UOD080P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od ner...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless okretanje tocak je visokokvalitetno rešenje sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teške konstrukcije, opremljeno sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak poseduje telo od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što obezbeđuje konzistentnost materijala, a kotrljajući ležaj od nerđajućeg čelika garantuje dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 80 mm, dok je ukupna visina proizvoda 108 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije