Okreni Tocak sa potpuna kocnica 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582377187
Broj proizvoda:
8477UOD080P30-11
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica sa otvor za vijak kao tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od nerdjajuci cel...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okreni tocak sa potpuna kocnica sa otvor za vijak kao tipom pricvrsne. Kuciste je izradjeno od nerdjajuci celik, tezak materijala i opremljeno je sa dve lopte kao okretnim lezajem. Tocak ima precnik od 80 mm, telo od poliamid materijala, a gazeci sloj je identican sa telom tocak. Tocak je opremljen kotrljajuci lezaj, nerdjajuci lezajem. Ukupna visina proizvoda iznosi 108 mm. Dinamicka nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok je staticka nosivost 300 kg. Proizvod je pogodan za primenu u ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi clean-room tehnologija, protivpozarna tehnologija zastita od pozara, masinska konstrukcija i transportna oprema.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije