Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless okretanje tocak sa pravougaonom pločom predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu. Kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm, telo od plastike termoset otporne na toplotu, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, sa grmom sa suvim ležajem. Ukupna visina konstrukcije iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
S4 broj materijala
990035362
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
108 mm
Opseg temperature (maksimalni)
250 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
0.72 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
85 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
169 mm
ofset
44.5 mm
okretni radijus
84.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
90 Šor D
Materijal za telo
plastika termoset, otporan na toplotu
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
35 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
35 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
grm sa suvim ležajem
Boja Tocak
Crna
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 80 mm
Fiksni Tocak 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless je fiksni točak namenjen za industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i otpornost na koroziju. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme i nosača. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što garantuje dugotrajnost i stabilnost čak i u zahtevnim okruženjima sa visokim zahtevima za čvrstinom i otpornošću na hemijske uticaje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od plastike termoset, otporne na toplotu, što mu omogućava rad u temperaturnim ekstremima bez deformacije ili gubitka svojstava. Tread materijal je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformna otpornost na habanje i konzistentne performanse tokom celog životnog veka. Točak je opremljen grmom sa suvim ležajem, što eliminira potrebu za redovnim mazanjem i smanjuje troškove održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 108 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u postojeće sisteme. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom režimu, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamički kapacitet iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što osigurava sigurnu i pouzdanu upotrebu u mobilnim aplikacijama.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg