Fiksni Tocak 80 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990067083
EAN:
4031582347258
Broj proizvoda:
8478BOG080P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen za industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i otpornost na koroziju. To...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen za industrijske primene gde se zahtevaju visoke performanse i otpornost na koroziju. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različite vrste opreme i nosača. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što garantuje dugotrajnost i stabilnost čak i u zahtevnim okruženjima sa visokim zahtevima za čvrstinom i otpornošću na hemijske uticaje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od plastike termoset, otporne na toplotu, što mu omogućava rad u temperaturnim ekstremima bez deformacije ili gubitka svojstava. Tread materijal je identičan sa telom točka, čime se osigurava uniformna otpornost na habanje i konzistentne performanse tokom celog životnog veka. Točak je opremljen grmom sa suvim ležajem, što eliminira potrebu za redovnim mazanjem i smanjuje troškove održavanja. Ukupna visina proizvoda iznosi 108 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u postojeće sisteme. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom režimu, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene, dok dinamički kapacitet iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, što osigurava sigurnu i pouzdanu upotrebu u mobilnim aplikacijama.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Stalna otpornost na toplotu
Točkovi izrađeni od materijala otpornog na toplotu za upotrebu u ekstremnim uslovima