Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Mono je okretanje točak namenjen za primenu u raznim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite površine i strukture. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je okretanje omogućeno preko stabla sa okretanjem koje osigurava fleksibilnost i preciznost u kretanju. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje izuzetnu trajnost i otpornost na različite vrste podloga. Ležaj je klizni lezaj, što omogućava glatko i tiho kretanje bez dodatnog održavanja. Telo točka je napravljeno od polipropilena, materijala koji je lagan ali robustan. Ukupna visina proizvoda iznosi 104 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 140 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa većim teretima, dok je dinamička nosivost 70 kg pri brzini od 3 km/h. Mono točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, medijskom nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i na medicinskim kolima gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
EAN
4031582317114
S4 broj materijala
990075191
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
0 mm
Nosivost na 3 km/h
70 kg
Statički Nosivost
140 kg
Sveukupna visina
104 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.14 kg
Naziv proizvoda
Mono
Standard
EN12528 - tockovi za namestaj
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
Boja
Beli aluminijum (RAL9006)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
stablo , okretanje
Prečnik kupole
0 mm
Otpor okretanju
148 mm
ofset
34 mm
okretni radijus
74 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
90 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
24 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
24 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Grafitna crna (RAL9011)
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
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
Okreni Tocak sa kocnica tocka 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

Mono je okreni točak sa kočnica točka namenjen za primenu u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Točak je opremljen zatvorenom rupom za postavljanje B10 koja omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na različite vrste namešaja i opreme. Kućište točka je izrađeno od poliamida, materijala koji pruža odličnu otpornost na habanje i hemijske uticaje, dok je opremljeno stablom sa okretanjem koje omogućava fleksibilnost pri kretanju. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od termoplastične gume, što mu daje odličnu elastičnost i otpornost na različite vrste podloga. Klizni ležaj omogućava glatko i tiho kretanje točka, dok telo točka od polipropilena osigurava laganost i trajnost. Ukupna visina proizvoda iznosi 104 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 140 kg, što omogućava stabilno držanje tereta u mirovanju, dok dinamička nosivost od 70 kg pri brzini od 3 km/h garantuje sigurno kretanje sa opterećenjem. Mono točak je idealan za primenu u noćnim ormarićima, medijskom nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu, kao i na medicinskim kolima gde se zahtevaju pouzdanost, tiho kretanje i dugotrajnost.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg