Okreni Tocak sa kocnica tocka 80 mm
Mono
Broj porudžbine:
990075192
EAN:
4031582317138
Broj proizvoda:
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Mono je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za primenu u nočnim ormarićima, medija nameštaju, staračkim domovima i domovim...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Mono je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za primenu u nočnim ormarićima, medija nameštaju, staračkim domovima i domovima za negu te medicinskim kolicima. Pričvršćivanje se vrši pomoću zatvorene rupe za postavljanje tipa B10, što omogućava jednostavnu i stabilnu ugradnju na nosећu konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od poliamida i sadrži stablo za okretanje, koje omogućava slobodno zakretanje točka oko vertikalne ose radi lakšeg upravljanja i manevrisanja. Točak ima prečnik od 80 mm, a točkovi su opremljeni klizним ležajem koji obezbeđuje mirno i tiho kretanje. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, što doprinosi otpornosti na habanje i pouzdanosti u svakodnevnoj upotrebi. Ukupna visina točka iznosi 104 mm, što predstavlja važan parametar pri projektovanju i integraciji u postojeće konstrukcije. Statičko opterećenje točka iznosi 140 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 70 kg.