Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990061100
EAN:
4031582304640
Broj proizvoda:
3470UOO080P30-13
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u indus...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala sa klizni lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina točka iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Mašinska konstrukcija, Transportna oprema i mnoge druge industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije