Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijsku primenu sa otvor za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od Čelični list, težak materijala i opremljeno je sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala, a oslanja se na klizni lezaj za pouzdanu rotaciju. Ukupna visina proizvoda iznosi 108 mm. Dinamička nosivost dostiže 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 300 kg. Proizvod je idealan za Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, Mašinska konstrukcija, Poštanski logistički sistemi, Proizvodna i platformska kolica, Transportne kavezi, Ormari za alat, Transportna oprema, Oprema za odlaganje otpada i Radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOO080P30-13
EAN
4031582306125
S4 broj materijala
990064317
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Sveukupna visina
108 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
13 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
242 mm
ofset
44.5 mm
okretni radijus
121 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
34 mm
Prečnik
80 mm
Širina tela
34 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech tocak ima prečnik od 80 mm sa širinom gazne površine od 34 mm i dužinom glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Telo tocka je izrađeno od polipropilena, a gazna površina je od istog materijala kao i telo tocka, opremljen kotrljajućim ležajem. Dinamička nosivost iznosi 125 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 250 kg. Tocak je namenjen za primenu u transportnim kavezima te nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

80 mm
125 kg
80 mm
125 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala sa klizni lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina točka iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Mašinska konstrukcija, Transportna oprema i mnoge druge industrijske aplikacije.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 80 mm
Okretanje Tocak 80 mm
Alpha
3470UOO080P30-13

Alpha Okretanje Tocak je visokokvalitetni točak sa otvor za vijak sistemom montaže, dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama. Kućište je izrađeno od čelični list, težak materijala sa Dve lopte ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima prečnik od 80 mm i izrađen je od poliamid materijala, dok je gazna površina takođe od Identično sa telom Tocak materijala sa klizni lezaj ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina točka iznosi 108 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 300 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući Automobilski OEM, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, Izgradnja kontejnera, Elektronski sistemi, clean-room tehnologija, Mašinska konstrukcija, Transportna oprema i mnoge druge industrijske aplikacije.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg